Предложения

Категории

Продукты

Содержание

  • новости
  • Создание piCOBOT® еще более совместный

Создание piCOBOT® еще более совместный

Опубликовано 06.10.2019

Умный вакуумный рабочий инструмент (EOAT) роботов Piab piCOBOT® теперь можно настроить для любого кобота.

Тебю, Швеция – тщательно продуманный вакуумный рабочий инструмент (EOAT) роботов Piab piCOBOT® теперь доступен с универсальным электрическим интерфейсом, а также несколькими размерами механической монтажной пластины в соответствии со стандартом ISO 9409-1, что позволяет настроить его для работы с любым коллаборативным роботом и промышленными роботами меньших размеров. Предлагая универсальную совместимость для piCOBOT®, компания Piab отвечает на запросы нескольких производителей так называемых коботов, желающих использовать уникальный вакуумный EOAT компании в сочетании со своими коботами.  Изначально сертифицированный для работы с коботами от Universal Robots, piCOBOT® теперь расширяет свое присутствие на рынке коботов, предлагая множество возможностей настройки.

Благодаря удобному онлайн-инструменту настройки клиенты Piab могут выбирать между стандартным электрическим интерфейсом, используя стандартный кабель, или кабель, указанный Universal Robots. Клиенты также могут выбирать различные механические интерфейсы, настраивая инструменты, которые соответствуют именно их конкретным требованиям и/или применению. piCOBOT® предлагает безопасное и эффективное взаимодействие человека и робота благодаря приложениям для коботов типа «plug-and-play». Используя запатентованную и высокоэффективную вакуумную технологию COAX® от Piab, piCOBOT® включает вакуумный насос и захват, оснащенный вакуумными присосками. Широкий ассортимент присосок Piab позволяет клиентам разрабатывать собственные решения.

«Рынок коботов стремительно развивается в наши дни, поэтому неудивительно, что производители заинтересованы в сочетании своих коботов с нашим по-настоящему гибким и удобным в использовании вакуумным рабочим инструментом для роботов. piCOBOT® обеспечивает энергоэффективную и безопасную эксплуатацию, гарантируя максимальную производительность коботов», – комментирует Ян Шихе (Jan Schieche), менеджер по автоматизированной продукции на мировом рынке.

Обеспечивая оптимальную грузоподъемность кобота, piCOBOT®, включая захват, весит всего 720 г. Несмотря на свой минимальный вес, EOAT от Piab по-прежнему может поднимать предметы весом до 7 кг.  Компактная форма и небольшая высота в 69 мм также позволяют использовать piCOBOT® в ограниченных пространствах. Конструкция piCOBOT®, разработанная для обеспечения максимальной гибкости и дальности захвата, имеет ширину 97–142 мм, а наклон захвата составляет до +/- 15 градусов.

«Теперь piCOBOT® можно использовать для расширения захвата всех коботов независимо от бренда, что делает коллаборативных роботов еще более совместными и, тем самым, способствует созданию более удобной и продуктивной рабочей среды», – говорит Ян Шихе.

piCOBOT® – Универсальную совместимость (pdf)

О Piab
Piab обеспечивает интеллектуальные решения для автоматизации, помогая тысячам конечных пользователей и производителям оборудования в области электронной торговли, логистики, пищевой, фармацевтической, автомобильной и прочих отраслях промышленности улучшить энергоэффективность, производительность и условия труда. Компания Piab является глобальным предприятием, штат которого насчитывает 500 сотрудников, а оборот за 2018-й год – 1,2 миллиард шведских крон. Piab обслуживает клиентов почти в 70 странах через сеть филиалов и дистрибьюторов. Широко применяя новейшие технические достижения в автоматизации и роботизации, а также работая с быстрорастущими отраслями и регионами, компания Piab видит себя в качестве мирового лидера в области поставки решений для захвата, подбора и транспортировки грузов.

Более подробная информация
Вице-президент по маркетингу и коммуникациям Кася Бликст
Тел.: +46 (0) 8 630 25 85
Эл. почта: kajsa.blixth@piab.com 


Share article

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить