Теперь в наличии — новый захват для автоматизированной транспортировки блоков из шести бутылок

С помощью нового захвата Piab блок из шести бутылок с картонной упаковкой можно перемещать автоматически, аккуратно и без следов. В индустрии безалкогольных напитков появилось новое решение для более эффективной упаковки и укладки бутылок на поддоны.
После различных обсуждений с заказчиками из области машиностроения и производства напитков специалистам Piab стало ясно, что необходим захват для простого автоматического перемещения блоков из шести бутылок с картонной упаковкой. Потому что именно так предлагается пиво и смешанные пивные напитки, и они должны быть упакованы и уложены на поддоны соответствующим образом в индустрии напитков. Сложность автоматизации этого этапа процесса заключалась в том, что механические захваты не могут захватывать бутылки в верхней части крышек, так как они обычно запечатаны акцизной маркой из алюминия или бумаги, которая может быть повреждена. В то же время картон очень тонкий и неустойчивый, поэтому с ним нужно обращаться осторожно. Захват также не должен оставлять следов на картонной коробке, чтобы избежать впечатления поврежденной упаковки.
Поэтому специалисты в области вакуумных захватов компании Piab во главе с Берндом Грисом, менеджером по глобальным S-аккаунтам, разработали специальный захват с прямоугольными вакуумными присосками. Прямоугольные присоски захватывают блок из шести бутылок всего в трех местах. Для того чтобы картон не втягивался в нее из-за большой всасывающей поверхности и не оставлял следов, команда Piab разработала соответствующую опору для груза как часть присосок. Это предотвращает втягивание и повреждение картона.
Захват изготовлен с помощью 3D-печати и поэтому может быть легко адаптирован к различным размерам блоков из шести бутылок. Самый быстрый способ сделать это — через взаимозаменяемые щеки, которые служат для стабилизации блока из шести бутылок в захвате во время транспортировки.
В дополнение к прямоугольным присоскам Piab, захват содержит мощные вакуумные эжекторы COAX®. Один эжектор COAX® встроен децентрализовано для каждой квадратной вакуумной присоски. Это обеспечивает дополнительную безопасность при транспортировке, поскольку каждый эжектор работает независимо от других. Таким образом, если один эжектор выйдет из строя из-за загрязнения, два других будут надежно удерживать блок из шести бутылок.
Захват оснащен автоматическим импульсом продувки, что позволяет быстро уложить блок из шести бутылок. Это позволяет одновременно очистить эжектор, каналы и вакуумную присоску.
Для клиентов, имеющих интерфейсы Industry 4.0, захват предлагает опции запроса данных вакуумного процесса.