- новости
- Piab расширяет линейку аксессуаров для вакуумных присосок
Piab расширяет линейку аксессуаров для вакуумных присосок

Посредством этих новых крепежных опций компания Piab предлагает дополнительные возможности проектирования рабочих инструментов для создания оптимальных решений для систем погрузки, транспортировки и разгрузки. Эти опции включают угловой адаптер, фиксируемый шаровой шарнир и комплект удлинителей.
Угловой адаптер из нержавеющей стали позволяет соединять несколько вакуумных присосок последовательно. Встроенная внутренняя резьба M8 3/8” позволяет упростить монтаж присосок в вакуумной системе, например, закрепив их на металлической рейке или профиле.
Фиксируемые шаровые шарниры – также изготовленные из нержавеющей стали – обеспечивают угловую регулировку, к примеру, вакуумных присосок в фиксаторе или рабочем инструменте робота. Благодаря возможности наклона вакуумной присоски параллельно поверхности объекта повышается эффективность работы. Фиксируемые шаровые шарниры доступны в двух различных размерах.
Комплекты алюминиевых удлинителей представляют собой крепежные трубки с зажимами, предназначенные для алюминиевых профилей. Они также могут быть привинчены непосредственно к пластине или аналогичному элементу, создавая регулируемое по высоте крепление. Они выпускаются длиной 100 мм или 200 мм.
Преимущества для клиентов
- Повышенная гибкость при проектировании рабочих инструментов
- Обеспечение простого добавления и интеграции вакуумных присосок и интеллектуальных компонентов
- Надежная конструкция системы благодаря надежной фиксации вакуумных присосок на рабочих инструментах под необходимым углом.