- новости
- Piab добавляет новые размеры к семейству полиуретановых вакуумных присосок с сильфонами: B150P и B200P
Piab добавляет новые размеры к семейству полиуретановых вакуумных присосок с сильфонами: B150P и B200P

Расширяя и без того впечатляющий ассортимент, компания Piab дополняет свою линейку полиуретановых присосок с сильфонами присосками диаметром 150 мм и 200 мм.
Благодаря короткому сильфону эти полиуретановые присоски с сильфонами (BP) идеально подходят для перемещения предметов разной высоты с помощью одного подъемного устройства, что важно при работе с деревянными деталями для производства мебели. Вакуумные присоски могут быть изготовлены полностью из материала твердостью 60 по Шору или с сильфоном 60 по Шору и кромкой 30 по Шору. Если последний вариант идеально подходит для транспортировки шероховатых или структурированных поверхностей, например, необработанной древесины, то модель с твердостью 60/60 по Шору идеально подходит для перемещения гладких, не протекающих плоских поверхностей, таких как стекло, металлические листы, окрашенные или покрытые лаком деревянные панели, например готовые детали мебели. Благодаря возможности транспортировки негерметичных материалов, таких как картонные коробки, эти полиуретановые присоски с сильфонами также подходят для перемещения больших коробок в процессе упаковки и укладки на поддоны.
Присоски оснащены разъемом для подключения датчика, позволяющего измерять уровень вакуума, достигающего соответствующей присоски. Для обеспечения жесткости предусмотрена алюминиевая пластина для непосредственного крепления к фланцу инструмента или профилю рабочего органа, что предотвращает воздействие на фитинг изгибающих сил.
Вакуумные присоски изготовлены из уникального материала DURAFLEX®, специально разработанного компанией Piab, который отличается эластичностью резины и износостойкостью полиуретана. Вакуумные присоски DURAFLEX® обеспечивают устойчивость и надежный захват независимо от ориентации. Кроме того, они обладают длительной памятью, что еще больше увеличивает их долговечность.
Преимущества для клиентов с первого взгляда:
- Возможность перемещения деталей с разной высотой при объединении в одном подъемном устройстве
- Позволяет перемещаться во всех направлениях благодаря крепкому захвату материала DURAFLEX®
- Небольшое время простоя благодаря высокой износостойкости, длительной эластичной памяти и встроенной алюминиевой пластине, защищающей фитинг от изгибающих сил
Области применения:
- Перемещение деревянных деталей в мебельном производстве
- Транспортировка стеклянных панелей
- Транспортировка металлических листов
- Упаковка и укладка на поддоны
- Сборка автомобильных компонентов