- новости
- Piab с гордостью сообщает о запуске новой программы piSAFE®
Piab с гордостью сообщает о запуске новой программы piSAFE®

Новая программа Piab piSAFE® дает новые преимущества в приложениях, где ключевыми характеристиками являются безопасность, гибкость, скорость и производительность. Решения, входящие в нашу программу piSAFE®, специально разработаны для предоставления конфигурируемых и легковесных изделий, которые могут быть адаптированы к вашим специфическим потребностям.
При сохранении лидирующих на рынке показателей производительности вакуума благодаря запатентованной технологии COAX® компании Piab, гибкий дизайн и простота обслуживания делают ее идеальным выбором для требовательных роботизированных систем и эргономичных манипуляторов в среде, где основным фактором является безопасность. Независимо от того, нужна ли вам централизованная или децентрализованная система вакуумного захвата, интерфейс с обычными (соответствующими промышленным стандартам) системами EOAT или автономный монтаж, программа piSAFE® обеспечивает высокую вакуумную безопасность и высокопроизводительную конфигурацию, адаптированную для ваших нужд.
основные преимущества программы piSAFE®:
- Вакуумный предохранительный невозвратный клапан (обратный клапан), который удерживает вакуум в герметичных системах в случае сбоя в системе или в электроснабжении
- Доступные конфигурации, подходящие как для централизованных, так и для децентрализованных вакуумных систем
- Может заменить более дорогие механические или вакуумные предохранительные устройства в роботизированных инструментах и эргономичном оборудовании
- Подходит для прикладных робототехнических систем, где требуется высокий уровень безопасности
- Подходит для эргономичных подъемных устройств/манипуляторов и кранов, которые должны соответствовать таким стандартам для подъемного оборудования, как (DIN/SS) – EN 13155 и ASME B30.20
- Благодаря энергосберегающим функциям снижается уровень шума, а также углеродный след
- Потребление воздуха снижается до 98% за цикл
- Легкие материалы снижают вес для EOAT и обеспечивают меньший износ двигателей роботов и привода, обеспечивая при этом возможность увеличения скорости/ускорения или использования меньшего и более дешевого робота
Основные возможности программы piSAFE®:
- Возможность конфигурации с вакуумными эжекторами на основе технологии COAX® со встроенными функциями управления для энергосбережения и размыкания
- Порт для измерения вакуума в комплекте для легкой установки готового переключателя
- Возможность конфигурирования с различными типами функций размыкания, поддерживающими максимальную скорость размыкания и размыкание без расхода воздуха
- Возможность конфигурирования нескольких вариантов монтажа
- Модульная конструкция упрощает техобслуживание, позволяет быстро подключать опции и подходит для различных конфигураций систем