- новости
- Piab выпускает на рынок серию вакуумных присосок P с профилированными резиновыми прокладками
Piab выпускает на рынок серию вакуумных присосок P с профилированными резиновыми прокладками

Постоянно оптимизируя свой ассортимент и устраняя пробелы, чтобы сделать вакуумную технологию доступной даже для нишевых сфер применения, компания Piab разработала специальный набор вакуумных присосок для поверхностей с грубой текстурой.
Новая серия P вакуумных присосок особенно подходит для работы с сильно структурированными, неровными плоскими поверхностями, такими как кафель, дерево или рифленый лист. Изготовленные из алюминия с профильным уплотнением из этилен-пропиленового каучука, которое можно легко заменить при износе, они позволяют использовать вакуумную технологию на поверхностях, для которых она до сих пор не рассматривалась. Серия вакуумных присосок P выпускается в трех размерах, т. е. 35 мм, 60 мм и 100 мм, с одним фитингом на размер.
Преимущества для клиентов:
- Надежное перемещение грубых материалов с помощью этих чрезвычайно прочных и долговечных вакуумных присосок
- Экономичное и экологичное решение, поскольку износу подвержен лишь профиль из этилен-пропиленового каучука, который можно легко заменить без необходимости замены всей вакуумной присоски.
Области применения
- Строительная отрасль – транспортировка кафеля и кирпича
- Деревообрабатывающая промышленность – транспортировка грубых необработанных деревянных балок
- Металлообрабатывающая промышленность – транспортировка рифленых листов
- Любые другие грубые или сильно структурированные и неровные поверхности