Piab расширяет ассортимент сильфонных присосок, предлагая новинки размером 65 мм

Новые размеры, расширенные функции в дополнительных фитингах, а также полный ассортимент присосок доступны в онлайн конфигураторе.
Табю, Швеция – Расширяя богатый ассортимент присосок широкого назначения, Piab предлагает изделия диаметром 65 мм. Недавно ассортимент присосок был дополнен новинками четырех различных размеров. Недавно были представлены присоски размером 13, 26, и 90 мм.
«Мы решили восполнить некоторые пробелы в нашем ассортименте присосок, добавив изделия новых размеров. Подобное расширение ассортимента позволит предложить клиентам более широкий спектр продукции, идеально отвечающий их нуждам», – сообщил вице-президент отдела автоматизации Piab Йозеф Карбасси.
Он также добавил: «Кроме того, мы оборудовали отдельные, уже имеющиеся сильфонные присоски дополнительным фитингом, а также включили весь имеющийся ассортимент сильфонных присосок в популярный у клиентов онлайн конфигуратор».
Для некоторых присосок компании Piab доступен широкий выбор фитингов, включающий такое оснащение, как специализированные клапаны и фильтры управления потоком. Помощь в выборе изделий, поиск индивидуальных решений, подробная информация о фитингах, а также описание полного спектра наших стандартных присосок (от B5 до B150) доступны в конфигураторе оборудования, на сайте изделий компании Piab.
Предлагаются новые виды сильфонных присосок из четырех различных материалов: бутадиен-нитрильного каучука (БНК), гидрированного бутадиен-нитрильного каучука (ГБНК) и двух видов силикона. Присоски, наиболее широко применяемые в пластмассовой и упаковочной промышленности, изготовлены из стандартного силикона, тогда как изделия, к которым применяются требования стандартов по санитарному надзору США (FDA 21CFR177.2600) или ЕС (EU 1935/2004), произведены из альтернативного пищевого силикона.
«Неизменное качество сильфонных присосок объясняется тем, что мы используем сертифицированные и высококачественные материалы. Наши клиенты ценят то, что они всегда могут быть уверены в качестве каждой новой партии присосок, которое будет точно таким же, как и в предыдущем заказе», – заверяет Йозеф Карбасси.
Вакуумные сильфонных присосок B65 (pdf)
О Piab
Piab обеспечивает интеллектуальные решения для автоматизации, помогая тысячам конечных пользователей и производителям оборудования в области электронной торговли, логистики, пищевой, фармацевтической, автомобильной и прочих отраслях промышленности улучшить энергоэффективность, производительность и условия труда. Компания Piab является глобальным предприятием, штат которого насчитывает 500 сотрудников, а оборот за 2018-й год – 1,2 миллиард шведских крон. Piab обслуживает клиентов почти в 70 странах через сеть филиалов и дистрибьюторов. Широко применяя новейшие технические достижения в автоматизации и роботизации, а также работая с быстрорастущими отраслями и регионами, компания Piab видит себя в качестве мирового лидера в области поставки решений для захвата, подбора и транспортировки грузов.
Более подробная информация
Вице-президент по маркетингу и коммуникациям Кася Бликст
Тел.: +46 (0) 8 630 25 00
Эл. почта: kajsa.blixth@piab.com