- новости
- Piab добавляет новый размер к семейству сильфонных плоских присосок повышенного трения: BFFT80P-2
Piab добавляет новый размер к семейству сильфонных плоских присосок повышенного трения: BFFT80P-2

Дополняя и без того внушительный ассортимент, компания Piab расширяет свою линейку сильфонных плоских присосок повышенного трения новой присоской диаметром 80 мм.
Благодаря этой 80-миллиметровой присоске мы заполняем пробел в нашем высококонкурентном ассортименте фрикционных присосок DURAFLEX®. Новый размер BFFT80P-2 доступен с 10 стандартными фитингами для фрикционных присосок.
Конструкция сильфонной плоской присоски с повышенным коэффициентом (BFFT) является лучшим выбором для очень тонких металлических листов (0,6–0,8 мм), позволяющим избежать риска образования вмятин. Эта новая присоска обладает усовершенствованным сильфоном (более жестким) и размерами (высота, диаметр и ход), что делает ее пригодной для общего применения в автомобильной промышленности и повышает рыночную конкурентоспособность.
BFFT80P-2 отлично работает на плоских и неровных/криволинейных поверхностях, а также в условиях необходимости компенсации уровня, например, при разборке штабелей. Присоска также предназначена для обработки наружных частей кузова автомобиля в процессе формовки от пресса к прессу.
Присоска и внутренняя опора изготовлены из уникального материала DURAFLEX®, специально разработанного компанией Piab, который отличается эластичностью резины и износостойкостью полиуретана. Вакуумные присоски DURAFLEX® обеспечивают устойчивость и хороший захват независимо от ориентации при работе. Материал не оставляет следов на поверхности обрабатываемых объектов и отличается невероятной упругой памятью.
Улучшенная внутренняя фрикционная структура обеспечивает лучший захват. Устойчивость вакуумных присосок к сильному усилию сдвига в 3–5 раз выше, чем у обычных присосок. BFFT80P-2 демонстрирует наилучшие результаты, если на металлический лист нанести прессовое масло, но эта присоска также отлично подходит и для следующих грузов:
- Сухой листовой металл
- Гофрированный картон
- Древесина
- Стекло
- Объекты, требующие очень чистой поверхности (без следов)