- новости
- Piab добавляет три новых размера к семейству прямоугольных сильфонов
Piab добавляет три новых размера к семейству прямоугольных сильфонов

Компания Piab расширяет свой ассортимент прямоугольных сильфонных присосок двумя новыми присосками с дополнительным сильфоном (RBL20x45, RBL30x55) и совершенно новой «квадратной» присоской RBL60x60.
Эти три новые присоски, а также остальные присоски из семейства прямоугольных сильфонов интегрированы в виртуальный конфигуратор для обеспечения поддержки и упрощения процесса заказа.
Прямоугольные вакуумные присоски подходят для обработки длинных, узких объектов, когда требуется максимальное подъемное усилие и плотный захват поверхности. Прямоугольные сильфоны особенно хорошо подходят для продуктов в пластиковых упаковках типа «флоу-пак», таких как шоколадные батончики, и когда требуется компенсация уровня. Новая удлиненная версия (RBL) с дополнительным сильфоном подходит для объектов/подборов с большой разницей высоты.
У прямоугольных присосок активная площадь несущей поверхности больше, чем у круглых или овальных присосок. Присоски RBL созданы для работы с объектами с большой разницей высоты.
Изделия с новыми размерами RBL20x45 (мм) и RBL30x55 (мм) поставляются с теми же стандартными фитингами, что и прямоугольные сильфонные присоски (поворотные с внутренней резьбой ¼" и 1/8" с наружной резьбой).
Изделия с новым размером RBL60x60 (мм) поставляются с девятью фитингами, включая алюминиевый фитинг с T-образным пазом и два поворотных фитинга (с наружной резьбой 3/8" и ¼"). Поворотные фитинги обеспечивают простоту позиционирования и фиксации.
Присоски изготовлены из материала Duraflex®, специально разработанного для того чтобы не оставлять следов на обрабатываемых объектах, сохраняя при этом фантастическую упругую память. Duraflex® изготовлен из материала, который сочетает в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана.
Новые присоски RBL (20х45, 30х55) идеально подходят для:
- Открывания мешков или пакетов/тонкой бумаги – прокладочных листов/пленки
- Продолговатых изделий в упаковках типа «флоу-пак», таких как шоколадные батончики
Присоски RBL60x60 подходят для:
- Гофрированного картона
- Складских операций
- Погрузки мешков
- Древесины
- Открывания мешков или пакетов/тонкой бумаги – прокладочных листов/пленки