Предложения

Категории

Продукты

Содержание

  • новости
  • Piab расширяет программу обратных клапанов Kenos® моделями прямого монтажа и моделями с 5 соединениями

Piab расширяет программу обратных клапанов Kenos® моделями прямого монтажа и моделями с 5 соединениями

Опубликовано 09.09.2021

Обратный клапан KRV управляет потоком воздуха и обычно используется в системах с внешним вакуумным генератором. Клапан также может быть включен в комплекты воздуходувок с боковым каналом, рекомендуемые для большинства решений Kenos®, для создания вакуума с большой интенсивностью всасывания. Функциональные позиции управления включают всасывание, продувку и нейтральное положение, что позволяет управлять циклами обработки продукта в соответствии с требованиями заказчика.

Подключенные непосредственно к захвату KVG120 модели клапанов KRV для прямого монтажа будут управлять воздушным потоком, создаваемым внешним вакуумным генератором. Эти клапаны также могут использоваться для последовательного или параллельного соединения нескольких захватов, что позволяет деактивировать/повторно активировать захваты в определенных циклах.

При интеграции в комплекты боковых канальных воздуходувок воздушные потоки регулируются тремя альтернативными способами: всасывание с выбросом всасываемого воздуха через глушитель, продувка для быстрого освобождения и нейтральное положение без использования захвата.

Прочные и надежные клапаны KRV предлагаются в моделях для прямого монтажа или с 3 или 5 резьбовыми соединениями, все они изготовлены из анодированного алюминия с уплотнительными элементами POM-C.

Основные характеристики, повышающие ценность:

  • Простота технического обслуживания благодаря отсутствию внутренних компонентов, подверженных вращению или скольжению, что исключает простои и повышает производительность.
  • Такие принадлежности, как глушитель и фильтры, помогают удовлетворить потребности клиентов, создавая более безопасную рабочую среду.
  • Когда воздуходувка не используется для создания вакуума, она всегда находится в контакте с внешней средой, что продлевает срок ее службы и приводит к снижению затрат на техническое обслуживание.
  • Быстрое переключение клапана между всасыванием/захватом и продувкой/выпуском, что повышает производительность систем.
  • Универсальный клапан для использования с несколькими захватами Kenos® и многочисленными воздуходувками, предлагающий адаптацию для удовлетворения потребностей наших клиентов.

Хотите узнать больше? Свяжитесь с нами!


Share article

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить