- новости
- Piab расширяет программу выпуска захватов для пакетов Kenos®, добавляя новые размеры, уплотнительные кольца и рабочие характеристики
Piab расширяет программу выпуска захватов для пакетов Kenos®, добавляя новые размеры, уплотнительные кольца и рабочие характеристики

Завершающий ассортимент захватов Kenos® захват KSG может перемещать пакеты из различных материалов, разных размеров и с разным содержимым, идеально удовлетворяя потребности клиентов.
Высоконадежные захваты KSG соответствуют конкретным потребностям клиентов благодаря специальным конфигурациям, создаваемым непосредственно на сайте Piab®, где клиенты могут выбрать: размеры зоны захвата, вакуумные генераторы (внутренние или внешние), различные уплотнительные кольца, а также широкий ассортимент аксессуаров.
Захват KSG теперь доступен в новом меньшем размере, 230x140 мм. Новое уплотнительное кольцо из натурального каучука голубого цвета с превосходной износостойкостью было добавлено к опциям, доступным в программе захватов KSG. Кроме того, в KSG теперь можно установить до 8 картриджей COAX® для повышения производительности.
Наши захваты KSG, не подвергая вас опасности, справятся с пластиковыми, бумажными или тканевыми мешками, содержащими порошки, гранулы, сыпучие или жидкие продукты в таких отраслях промышленности, как пищевая, химическая, фармацевтическая, строительная и производство потребительских товаров.
Основные характеристики, повышающие ценность:
- Такие приспособления, как вакуумметр и манометр, позволяют клиентам контролировать и регулировать захват, повышая производительность системы.
- Многочисленные конфигурации захватов и регулируемая металлическая сетка внутри каждого захвата обеспечивают оптимальный захват для любого типа мешков и любой сферы применения.
- Выбор между встроенным эжектором COAX® на 2-8 картриджей или внешним вакуумным генератором гарантирует оптимизированную систему транспортировки.
- Прочный и надежный благодаря использованию таких материалов, как алюминий, захват KSG обеспечивает более длительный срок службы, сокращая техническое обслуживание системы транспортировки.
- Сниженный благодаря алюминиевому профилю и пластиковому стакану общий вес позволяет использовать робот меньшей грузоподъемности, что означает экономию средств и энергии, оптимизацию системы транспортировки.
- Захват не может быть поврежден из-за попадания содержимого мешка в окружающую среду, что исключает перерывы в работе и повышает производительность.
- Наш захват, легко устанавливаемый на роботы или рамы, с легкостью интегрируется в систему транспортировки заказчика, сокращая время сборки.