- новости
- Piab расширяет свой комплекс устройств pi-SOFTGRIP® новой позицией — piSOFTGRIP® 30-3
Piab расширяет свой комплекс устройств pi-SOFTGRIP® новой позицией — piSOFTGRIP® 30-3

Компания Piab с гордостью представляет новое, мягкое захватное устройство piSOFTGRIP® меньшего размера, разработанное специально для пищевой/шоколадной промышленности.
Применение вакуумных технологий позволяет использовать данное устройство для захвата хрупких и легких предметов, а также предметов, имеющих нестандартную форму и/или поверхность.
Благодаря тому, что три зажимных пальца и вакуумная полость работают как единый механизм, piSOFTGRIP® является простым и надежным изделием. Изделие нечувствительно к пыли, а усилие захвата легко регулируется и контролируется применяемым уровнем вакуума.
Одобрен для пищевых продуктов
Вакуумный захват piSOFTGRIP® изготовлен из детектируемого силикона, одобренного для непосредственного контакта с пищевыми продуктами (в соответствии с нормативными требованиями FDA 21 CFR и ЕС 1935/2004). Силиконовый захват для пищевых продуктов повышает уровень автоматизации пищевой/шоколадной промышленности и дает возможность работать с гораздо более широким ассортиментом продукции. Устройство позволяет исключить риск порчи или загрязнения при обращении с хрупкими пищевыми продуктами и шоколадными конфетами. Возможности промывки с помощью фитинга, а также герметичная вакуумная полость облегчают процесс чистки устройства и позволяют поддерживать его работоспособность в сложных условиях.
Удобство эксплуатации, управления и чистки
Мягкий вакуумный захват так же прост в управлении и установке, как и присоски. Его можно также с легкостью использовать для многоцелевых задач, размещая несколько устройств piSOFTGRIP® в ряд или в виде других решетчатых конструкций, обеспечивая желаемый подбор. В нем используются те же фитинги, что и на вакуумных присосках piGRIP® от компании Piab. Дополнительный фитинг из нержавеющей стали обеспечивает функцию промывки, которая облегчает процесс чистки устройства. Интуитивно понятный и удобный для пользователя дизайн позволяет легко интегрировать piSOFTGRIP® в автоматизированные процессы, что обеспечивает высокий уровень качества продукции, а также повышает общую производительность.
Отличное решение для захвата предметов, требующих деликатности
piSOFTGRIP® является превосходным экономичным решением для требующих деликатности и сложных для захвата предметов. Усилием захвата можно легко управлять, используя регулировку уровня вакуума. С помощью нового мягкого захвата можно поднимать предметы диаметром до 30 мм [1,18 дюйма].