- новости
- Компания Piab расширяет ассортимент оборудования VGS™ за счет VGS™4005 – легкого эжектора для вакуумных захватов
Компания Piab расширяет ассортимент оборудования VGS™ за счет VGS™4005 – легкого эжектора для вакуумных захватов

Компания Piab рада представить новинки ассортимента оборудования Piab VGS™. VGS™4005 – это легкий эжектор для вакуумных захватов, предназначенный для среднесерийного производства, где требуется меньшая глубина вакуума. Эжекторы для вакуумных захватов надежны, просты в эксплуатации и предназначены для работы в очень жестких условиях.
VGS™4005 дополняет наш существующий ассортимент оборудования VGS™, представляя собой легкий эжектор для вакуумных захватов с пластиковым корпусом, оптимальный в тех случаях, когда требуется меньшая глубина вакуума, например, при транспортировке пакетов/мешков и т. д. VGS™4005 предлагается с картриджем SX12 или SX42 COAX® без шарнирных клапанов, что позволяет работать в очень жестких условиях эксплуатации с высоким уровнем запыленности и влажности. VGS™ позволит вам оценить преимущества экономичной и надежной децентрализованной вакуумной системы.
Преимущества для клиента:
- Компактный размер
- Легкий вес
- Пониженный уровень шума за счет встроенного глушителя
- Запатентованная технология COAX®
- Совместим с любой вакуумной присоской, оснащенной фитингом с наружной резьбой G3/8", из ассортимента компании Piab. Вакуумные присоски заказываются отдельно.
Эжекторы для вакуумных захватов VGS™4005 предназначены, прежде всего, для применения в жестких условиях эксплуатации с высоким уровнем запыленности и влажности, таких как, например:
- Операции по обслуживанию станков в производстве мебели и напольных покрытий
- Операции по обслуживанию станков в производстве керамики и облицовочной плитки
Кроме того, эжекторы для вакуумных захватов VGS™4005 также ориентированы на применение в логистике и производстве упаковки, например, таких операций, как:
- Извлечение из бункера, извлечение из бункера в случайном порядке
- Формовка лотков, разгрузка и погрузка лотков
- Сборка ящиков/картонной упаковки
- Транспортировка коробок и контейнеров
- Транспортировка мешков и пакетов