- новости
- Piab представляет piFLOW®am
Piab представляет конвейер piFLOW®am, специализированный для аддитивного производства

Piab долгое время поставляет на рынок 3D-печати свои вакуумные конвейеры piFLOW®p. Piab с гордостью представляет первый вакуумный конвейер, разработанный специально для аддитивного производства — piFLOW®am, который теперь доступен для интеграции в системы OEM.
piFLOW®am — это небольшой вакуумный конвейер, разработанный с учетом требований OEM-производителей в сегменте аддитивного производства. Небольшая и компактная конструкция оснащена запатентованной компанией Piab высокоэффективной вакуумной технологией COAX®, а также двухстворчатым клапаном. Двухстворчатый клапан не чувствителен к колебаниям давления и способен удерживать партию материала внутри без установки насоса. Он имеет стандартное TC-соединение, что упрощает интеграцию для клиента. Устройство просто в использовании и легко интегрируется с 3D-принтером любого типа или марки, просеивателем, бункером и другими промежуточными емкостями. Управление изделием осуществляется с помощью пневматических или электрических блоков управления.
Технология вакуумной транспортировки Piab может использоваться для решения множества разнообразных задач, связанных с аддитивным производством. Это идеальная технология для наполнения принтера металлическим порошком, извлечения и очистки избытка материала из постпроизводства принтеров, а также для наполнения металлическим порошком смежного оборудования, такого как просеиватель или контейнер с порошком, и для выгрузки из него.
piFLOW®am изготовлен из нержавеющей стали и выдерживает температуру транспортируемого материала до 60°C [140°F]. Вес конвейера составляет 15 кг [33 фунта], а максимальное давление подачи достигает 0,7 МПа [101,5 фунтов на кв. дюйм].
Преимущества для клиентов:
- Безопасность сотрудников и воздействие металлической пыли
- Низкая общая высота.
- Транспортировка материалов высокой насыпной плотности (1,5–8 кг/л) [93,6–499 фунтов3].
- Низкий уровень шума и энергопотребления.
- Легко чистить, эксплуатировать и обслуживать.
Целевое применение:
- Извлечение металлического порошка из пересыпного бункера
- Наполнение принтера металлическим порошком
- Заполнение просеивателя или бункера металлическим порошком
- Извлечение металлического порошка из принтера
- Транспортировка в блендер/смеситель и из него