Предложения

Категории

Продукты

Содержание

piSOFTGRIP® деликатен с маракуйей

Опубликовано 10.06.2019

Продолжая повышать уровень автоматизации пищевой промышленности, Piab представляет новый мягкий вакуумный захват.

Табю, Швеция – Piab с гордостью представляет новое оборудование – мягкое вакуумное захватное устройство piSOFTGRIP®, разработанное прежде всего для нужд пищевой промышленности. Применение вакуумных технологий позволяет использовать данное устройство для захвата хрупких и легких предметов, а также предметов, имеющих нестандартную форму и/или поверхность. Захват подходит для операций по извлечению из бункера объектов неправильной формы, например, небольших игрушек.

Благодаря тому, что три пальца зажима и вакуумная полость устройства работают как единый механизм piSOFTGRIP® является простым и надежным оборудованием. Применение вакуумных технологий позволяет легко регулировать, а также контролировать силу захвата при помощи управления уровнем вакуума.

«piSOFTGRIP® – это экономичное решение для работы с хрупкими и труднозахватываемыми предметами диаметром до 50 мм. Позднее мы планируем продолжить выпуск подобного оборудования, внедряя все более крупные модели», – сообщил менеджер по продуктам глобальных рынков Piab Леннарт Рюберг.

Мягкий вакуумный захват так же прост в установке как и присоски, он оборудован теми же фитингами, что и присоски Piab piGRIP®. Дополнительный фитинг из нержавеющей стали предлагает функцию промывки, которая облегчает процесс чистки устройства. Интеллектуальный и удобный для пользователя дизайн позволяет легко интегрировать piSOFTGRIP® в автоматизированные процессы, что обеспечивает высокий уровень качества продукции, а также повышает общую производительность.

Вакуумный захват piSOFTGRIP®, изготовленный из детектируемого силикона, одобренного для непосредственного контакта с пищевыми продуктами (в соответствии с требованиями FDA и ЕС), является первым подобным устройством. Силиконовое захватное устройство для пищевых продуктов с антибактериальной добавкой, повышает уровень автоматизации пищевой промышленности, дает возможность работать с гораздо большим спектром продукции, а также позволяет исключить риск порчи или загрязнения при обработке распакованных, свежих, нежных и хрупких пищевых продуктов.

Поскольку piSOFTGRIP® является легким автоматизированным оборудованием, при установке захватов на руки робота необходимо использовать небольшие утяжелители. Конструкционная высота захвата, составляющая около 80 мм, позволяет использовать данное оборудование даже в условиях ограниченного пространства.

Захват piSOFTGRIP® в сочетании с вакуумным рабочим инструментом роботов Piab PiCOBOT®, разработанных компанией Piab, дает возможность использовать мощное и гибкое расширение для коллаборативных роботов «включай и работай». Благодаря тому, что роботы piCOBOT® и piSOFTGRIP® имеют функцию экономии сжатого воздуха (ES), процессы захвата и освобождения практически не требуют энергозатрат. Практичный и удобный в использовании мягкий захват сертифицирован UR для использования в производстве.

О Piab

Piab обеспечивает интеллектуальные решения для автоматизации, помогая тысячам конечных пользователей и производителям оборудования в области электронной торговли, логистики, пищевой, фармацевтической, автомобильной и прочих отраслях промышленности улучшить энергоэффективность, производительность и условия труда. Компания Piab является глобальным предприятием, штат которого насчитывает 500 сотрудников, а оборот за 2018-й год – 1,2 миллиард шведских крон. Piab обслуживает клиентов почти в 70 странах через сеть филиалов и дистрибьюторов. Широко применяя новейшие технические достижения в автоматизации и роботизации, а также работая с быстрорастущими отраслями и регионами, компания Piab видит себя в качестве мирового лидера в области поставки решений для захвата, подбора и транспортировки грузов.

Более подробная информация

Kajsa Blixth, Chief Marketing Officer
Tel: +46 (0)8 630 25 00
E-mail: kajsa.blixth@piab.com


Share article

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить