- новости
- piCOBOT® доступен в конфигурации "включай и работай" для роботов Fanuc CR4/CR7
piCOBOT® доступен в конфигурации "включай и работай" для роботов Fanuc CR4/CR7

С 1 июня piCOBOT® поставляется с возможностью динамической настройки конфигурации для роботов Fanuc CR4/CR7.
С помощью удобного онлайн-инструмента конфигурирования клиенты компании Piab теперь могут задавать параметры, позволяющие специфицировать piCOBOT® для роботов Fanuc CR4 и CR7. Автоматически конфигурируемый специфицированный комплект для роботов Fanuc CR4 и CR7 включает в себя флеш-накопитель с программным обеспечением в виде файла с расширением CF, механическое устройство сопряжения, специфицированный кабель и шланг для подачи сжатого воздуха.
piCOBOT® обеспечивает безопасное и эффективное взаимодействие человека и робота благодаря автоматически конфигурируемому дополнительному оборудованию для коботов. Используя запатентованную и высокоэффективную вакуумную технологию COAX®, разработанную компанией Piab, piCOBOT® включает в себя вакуумный насос и захват, оснащенный вакуумными присосками. Широкий ассортимент присосок Piab позволяет клиентам разрабатывать собственные решения.