- новости
- piGRIP® FLC расширяет семейство чашечных присосок Piab
piGRIP® FLC расширяет семейство чашечных присосок Piab

piGRIP® FLC — это новый компонент, интерфейс, который расширяет возможности использования всех существующих чашечных присосок Piab. «Независимо от сферы применения, это изделие помогает справиться с перепадом по высоте и подбором под углом в упрощенном, но сложном режиме», — говорит Lennart Ryberg, менеджер по продукции подразделения Vacuum Automation компании Piab.
(piGRIP®) FLC означает «Эластичный компенсатор уровня» и является новым инновационным компонентом Piab, разработанным для расширения таких возможностей существующих чашечных присосок Piab, как компенсация уровня, снижая требования к точному позиционированию присосок.
Установка компенсатора FLC между сильфоном piGRIP® и выбранной чашечной присоской повышает эксплуатационную гибкость, позволяя использовать присоски, которые могут обладать уникальными характеристиками уплотнения или трения, но не иметь достаточной длины хода.
«С появлением piGRIP® FLC компания Piab расширяет возможности создания широкого спектра комбинаций сильфонных чашечных присосок, что позволяет создавать еще более индивидуальные решения с повышенной точностью», — говорит Lennart Ryberg, менеджер по продукции подразделения Vacuum Automation компании Piab.
Компенсация угла наклона
Интерфейс компенсатора FLC также обеспечивает возможность соединения, позволяя чашечной присоске наклоняться и изменять угол наклона относительно объекта, к которому она крепится, тем самым увеличивая диапазон движения. Кроме того, FLC обеспечивает надежное соединение между сильфоном и нижним зажимным фитингом, снижая риск отсоединения во время работы, что значительно уменьшает повреждение поднимаемых изделий.
Еще одна особенность заключается в том, что новый компонент позволяет интегрировать клапан piSAVE® sense между piGRIP® FLC и чашечной присоской. Это позволяет управлять втягиванием и вытягиванием компенсатора FLC перед подхватом объекта, что добавляет дополнительный уровень функциональности.
Экологичное изделие
Lennart Ryberg поясняет, что одним из предварительных условий было то, что все материалы piGRIP® FLC должны соответствовать нормам REACH (EC 1907/2006) и RoHS (2011/65).
«Все фитинги, включая контргайку и гнездовое соединение, изготовлены из алюминия и пригодны для многократного использования. Сильфон piGRIP® и опору можно легко заменить при износе. Таким образом, с помощью компенсатора FLC мы можем, помимо модульности и гибкости, обеспечить эластичность и экологичность на новом уровне», — заключает Lennart Ryberg.
piGRIP® FLC является конфигурируемым изделием, с которым можно ознакомиться на веб-сайте piab.com.