Предложения

Категории

Продукты

Содержание

  • новости
  • Вывод на рынок piSAFE® — теперь доступен автоматический режим работы по программе

Вывод на рынок piSAFE® — теперь доступен автоматический режим работы по программе

Опубликовано 08.06.2021

Новая программа piSAFE® компании Piab предоставляет новые преимущества в сферах применения, где ключевыми факторами являются безопасность, гибкость, скорость и производительность.

Решения, входящие в нашу программу piSAFE®, разработаны для предоставления конфигурируемых продуктов с пониженным весом, которые могут быть адаптированы к вашим конкретным потребностям. При сохранении лидирующих на рынке показателей производительности вакуума благодаря запатентованной технологии COAX® компании Piab гибкий дизайн и простота обслуживания делают ее идеальным выбором для требовательных роботизированных систем и эргономичных манипуляторов в среде, где основным фактором является безопасность. Независимо от того, нужна ли вам централизованная или децентрализованная система вакуумного захвата, интерфейс с обычными (соответствующими промышленным стандартам) рабочими органами или автономный монтаж, программа piSAFE® обеспечивает высокую вакуумную безопасность и высокопроизводительную конфигурацию, адаптированную для ваших нужд.

Программа piSAFE® теперь дополнена вакуумным предохранительным клапаном piSAFE® и вакуумным предохранительным клапаном piSAFE® Mini для централизованных систем, что знаменует собой завершение программы piSAFE®. Вакуумный предохранительный клапан piSAFE® и вакуумный предохранительный клапан piSAFE® Mini станут доступны с 8 июня.

Основные преимущества программы piSAFE®

  • Вакуумный предохранительный невозвратный клапан (обратный клапан), который удерживает вакуум в герметичных системах в случае сбоя в системе или в электроснабжении
  • Может заменить более дорогие механические или вакуумные предохранительные устройства в рабочих инструментах робота и эргономичном оборудовании
  • Подходит для эргономичных подъемных устройств/манипуляторов и кранов, которые должны соответствовать таким стандартам для подъемного оборудования, как (DIN/SS) – EN 13155 и ASME B30.20
  • Благодаря энергосберегающим функциям снижается уровень шума, а также углеродный след. Потребление воздуха снижается до 98% за цикл
  • Легкие материалы снижают вес рабочих органов и обеспечивают меньший износ двигателей роботов и привода с возможностью увеличения скорости/ускорения или применения меньшего и более дешевого робота

Основные возможности программы piSAFE®:

  • Возможность конфигурации с вакуумным эжектором на основе технологии COAX® со встроенными функциями управления для энергосбережения и размыкания
  • Порт для измерения вакуума в комплекте для легкой установки готового переключателя
  • Возможность конфигурирования с различными типами функций размыкания, поддерживающими максимальную скорость размыкания и размыкание без расхода воздуха
  • Модульная конструкция упрощает техобслуживание, позволяет быстро подключать опции и подходит для различных конфигураций систем

Share article

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить