Предложения

Категории

Продукты

Содержание

  • новости
  • После выпуска piSOFTGRIP® 100-4 компания Piab выпускает самый большой захват этой серии

После выпуска piSOFTGRIP® 100-4 компания Piab выпускает самый большой захват этой серии

Опубликовано 2.1.2022

Компания Piab с гордостью представляет новый и самый большой захват piSOFTGRIP®100-4, разработанный специально для автоматизации пищевой промышленности. Он также способен работать с деталями машин нестандартной формы или снимать детали, отлитые под давлением.

piSOFTGRIP® 100-4 оснащен четырьмя зажимными пальцами и вакуумной плоскостью и подойдет для поднятия предметов шириной до 100 мм. Как и остальные устройства серии piSOFTGRIP®, он имеет цельную конструкцию, что делает его простым и надежным решением. Вакуумный захват выполнен из детектируемого силикона, одобренного для контакта с пищевыми продуктами, и поможет автоматизировать транспортировку свежих деликатных продуктов без упаковки, не повреждая их.

Захваты piSOFTGRIP® — это превосходное экономичное и надежное решение для деликатных предметов. Они очень компактны и подойдут даже для самых тесных пространств. Вакуумные захваты piSOFTGRIP® так же просты в управлении и установке, как вакуумные присоски. Установка не требует программирования. Для бережного и надежного удержания деликатных объектов можно задать нужный уровень вакуума.

Интуитивно понятный и удобный для пользователя дизайн позволяет легко интегрировать piSOFTGRIP® в автоматизированные процессы, что обеспечивает высокий уровень качества продукции, а также повышает общую производительность. Специальные фитинги для промывки значительно упрощают чистку.

piSOFTGRIP® 100-4 — это самая большая версия в серии захватов, состоящей из трехпалой версии захвата piSOFTGRIP® 50-3 и 30-3 для сбора небольших фруктов и пралине, а также двухпалой версии piSOFTGRIP® 50-2, которая является отличным решением для захвата небольших чувствительных продолговатых объектов, таких как вафельные рожки или рыбная нарезка. Захваты семейства piSOFTGRIP® можно интегрировать там, где требуется захватывать предметы несколько раз, или использовать как отдельный инструмент.

Основные преимущества серии piSOFTGRIP®:

  • Экономичное решение для захвата хрупких предметов, требующих деликатного обращения
  • Силиконовый материал позволяет применять его в условиях высоких и низких температур
  • Быстрая установка без программирования
  • Фитинг для легкой промывки
  • Устойчив к пыли благодаря герметизированной вакуумной полости

Хотите узнать больше? Свяжитесь с нами!


Share article

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить