- новости
- Транспортировка фарфоровых плит с помощью вакуумных захватов Kenos KVG
Автоматическая транспортировка керамогранитных плит и соответствующих подформатов

Благодаря зональному вакуумному захвату Kenos® KVG компании Piab можно работать с широким спектром размеров и поверхностей, используя один роботизированный захват. Это позволило ведущей итальянской компании, производящей автоматические системы для керамической промышленности, снизить затраты и повысить производительность.
На недавно построенном заводе в Модене, итальянском центре керамической промышленности, ведущий производитель комплектных линий для керамики установил вакуумный захват Kenos® KVG компании Piab на три различных типа систем: переносчики, переносчики с поворотным механизмом и паллетоукладчики. В переводных машинах вакуумный захват Kenos® KVG используется для захвата всей плиты или формования соответствующих субформатов с роликового конвейера и укладки изделий в другом месте производственной линии. В системах переноски и поворота этот роботизированный захват используется для подбора плиты с роликового конвейера и размещения их на многоярусном стеллаже с помощью треноги (с наклоном около 85°). В системах паллетирования вакуумный захват Kenos ®KVG используется для захвата целой плиты или формирования соответствующих подформатов и укладки частей в деревянные ящики, где они запаковываются и отправляются на доставку.
Процесс характеризуется большим ассортиментом транспортируемых деталей. Они варьируются от форматов с минимальным размером 1200 x 1200 мм до форматов с максимальным размером 1620 x 3220 мм, весом от 20 до 300 кг и толщиной от 6 до 25 мм.
Помимо размера и веса, еще одной важнейшей характеристикой является чрезвычайное разнообразие поверхностей захвата: они могут быть гладкими, рифлеными (облупленными, поцарапанными и мозаичными), текстурированными (камнерезными и паркетными).
Кроме того, в процессе необходимо обрабатывать куски даже со сдвиговым захватом, когда усилие подъема направлено параллельно поверхности. Поскольку они очень тяжелые, имеется абсолютная необходимость защиты сотрудников и систем, предотвращения падения кусков, которое может привести к несчастным случаям и высоким затратам за простой.
Используя традиционные системы захвата, компания не могла оптимально управлять непрерывным изменением форматов и поверхностей. Операторы были вынуждены часто вносить изменения, такие как замена присосок, исключение точек захвата, механические регулировки и т.д., что вызывало простои. Все это негативно сказалось на производительности и затратах.
Благодаря использованию вакуумного захвата Kenos® KVG, компания теперь может переносить плиты с помощью одной системы захвата, что гарантирует максимальную универсальность в отношении различных поверхностей и размеров транспортируемых изделий. Вакуумный захват Kenos® KVG также доказал свою исключительную надежность и безопасность в условиях неоптимальных условий эксплуатации, часто встречающихся на керамическом заводе.
Вакуумные захватные системы Kenos® производства Piab предназначены для упрощения процессов транспортировки во многих отраслях промышленности, таких как керамическая, деревообрабатывающая, упаковочная и проч. Это универсальная серия, предназначенная для переноски широкого спектра объектов различной формы, размера и плотности. Захваты могут оснащаться встроенным вакуумным генератором, но подходят и для работы с отдельным вакуумным генератором (лопастным насосом или вихревой воздуходувкой). Среди различных систем Kenos®, KVG – это модель, которая лучше всего подходит для керамической промышленности благодаря своей высокой адаптивности.