- новости
- Быстрая доставка на рынок новых консервированных продуктов благодаря эффективным решениям Piab для паллетирования
Быстрая доставка на рынок консервированных продуктов благодаря эффективным решениям Piab для паллетирования

С помощью зонального захвата Kenos® компании Piab длительность процесса укладки банок для пищевых продуктов и напитков на поддоны значительно сокращается — независимо от размеров и веса упаковки.
Благодаря вакуумным зональным захватам Kenos® компании Piab роботизированные решения для укладки на паллеты стали универсальными помощниками. От банок для пищевых продуктов и напитков до пакетированного порционного сахара и неупакованных пищевых продуктов — эти пенорезиновые захваты справляются с несколькими упаковками за раз и при этом прокладывают листы бумаги между слоями продуктов. Могут обрабатываться упаковки разного размера и веса.
Поскольку захват Kenos® компенсирует неточность позиционирования, может осуществляться высокоскоростная укладка на поддоны — даже если упаковочные единицы расположены не в оптимальном положении. Соответственно, в этом решении не требуется применение сложной системы вакуумных присосок и механических захватов. Благодаря модульной конструкции захват может быть адаптирован к различным размерам и потребностям.
Пенорезиновый захват Kenos® функционирует на основе интегрированной вакуумной технологии COAX® компании Piab, которая сама по себе обеспечивает быстрые процессы благодаря доказанной высокой эффективности создания и откачки вакуума. Благодаря быстрой замене пенорезинового слоя время простоя сокращается до минимума. Благодаря утвержденной Управлением по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США (FDA) специальной пенорезины появилась возможность захвата неупакованных продуктов и укладки их в соответствующую упаковку.