- новости
- Безопасная транспортировка гранул быстрорастворимого сухого молока с помощью вакуумного конвейера piFLOW®p от Piab
Безопасная транспортировка гранул быстрорастворимого сухого молока с помощью вакуумного конвейера piFLOW®p от Piab

Польский производитель различных молочных продуктов «Полмлек Рачиаз» (Polmlek Raciaz) столкнулся с проблемой разрушения гранул быстрорастворимого сухого молока в процессе транспортировки. Вакуумный конвейер piFLOW®’p от компании Piab® помог им решить эту проблему. Теперь с помощью встроенного эжектора с высоким вакуумным потоком они могли регулировать скорость транспортировки и поддерживать гранулы целыми, как планировалось.
«Полмлек Рачиаз» (Polmlek Raciaz), входящий в группу крупнейшей в Польше молочной компании «Полмлек Груп» (Polmlek Group), на 100 % принадлежащей –Польше, столкнулся с постоянными проблемами нарушения качества гранул быстрорастворимого сухого молока при поточной транспортировке и поэтому нуждался в модернизации своей системы. Первоначально для этого процесса использовали воздуходувку, винт и поворотный клапан, но это не давало ожидаемого результата, а вызывало регулярное повреждение продукта и образование отходов.
«У нас уже есть два вакуумных конвейера Piab, которые мы используем на других станциях, и мы очень довольны качеством услуг, предоставляемых польским подразделением Piab, поэтому мы решили заменить старую систему на премиальный продукт от компании Piab, вакуумный конвейер piFLOW®p», – пояснил Богдан Грачик (Bogdan Graczyk), технический директор «Полмлек Рачиаз» (Polmlek Raciaz).
Тадеуш Фобке (Tadeusz Fobke), руководитель службы сбыта товаров компании «Пиаб Поланд» (Piab Poland), добавил: «Для того чтобы подтвердить, что вакуумная транспортировка действительно помогает улучшить процесс и предотвратить повреждение гранул, мы провели испытания на нашем собственном демонстрационном оборудовании, установив принятые в Polmlek параметры, необходимые для обеспечения бесперебойного процесса транспортировки».
Внедрение вакуумного конвейера piFLOW®p от Piab не только решило первоначальную проблему с качеством продукции, но и позволило сократить число задействованного персонала, поскольку процесс требовал меньшего контроля. А сокращение времени простоя оборудования и снижение потребности в техническом обслуживании также позволяет увеличить объем производства.
Конвейеры piFLOW®p от Piab для порошков и сыпучих продуктов полностью соответствуют строгим стандартам безопасности и гигиены в пищевой и перерабатывающей промышленности. Они изготавливаются из электрополированной нержавеющей стали и материалов, соответствующих требованиям стандартов Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (US FDA) и EU 1935/2004. В качестве конвейерной линии используется всасывающий шланг из полиуретана. Внутренняя стальная спираль помогает минимизировать электростатический заряд продукта и направить его на выравнивание потенциалов. Фильтр, установленный в верхней части конвейера, очищается встряхивателем после каждого цикла транспортировки. Элементы управления оборудования размещены в отдельном блоке управления.
Конвейеры piFLOW®p имеют сертификат ATEX для пыли и газовой среды. Обычные области применения — перемещение порошков и гранул, машины для формовки, заполнения и уплотнения; погрузка и разгрузка больших упаковок; наполнение и опорожнение барабанов и упаковок; наполнение мельниц, просеивателей, блендеров; перемещение таблеток и хрупких продуктов; применение во взрывоопасной среде; гигиеничные применения или места, где пространство имеет первостепенную важность.