- новости
- Подборщик предметов № 1: Piab с гордостью представляет новое семейство присосок MX
Подборщик предметов № 1: Piab с гордостью представляет новое семейство присосок MX

Подборщик предметов № 1 Семейство присосок MX идеально подходит для подбора различных предметов, в первую очередь, для логистики, складирования, электронной коммерции и утилизации.
Присоски MX можно применять в разных сферах, таких как подбор ящиков, извлечение деталей из бункера, обработка заказов, разгрузка ящиков с поддонов и сортировка посылок. Теперь вам не придется менять захват или присоску для каждого отдельного продукта.
Эта универсальная энергоэффективная присоска может похвастаться исключительными возможностями захвата многих поверхностей и материалов. Присоска MX обладает способностью создавать твердое уплотнение при использовании небольшого потока вакуума, что способствует более устойчивой выработке энергии. Присоски MX доступны в пяти размерах: 35, 42, 50, 57 и 65 мм в диаметре и совместимы с нашей обширной программой фитингов piGRIP®, что позволяет подобрать нужные вам варианты. Для обеспечения дополнительной безопасности и прочности используйте алюминиевые зажимные фитинги.
Присоска Piab MX оптимально подходит для транспортировки пакетов, картонных коробок, переработанных предметов и сложных для захвата пакетов, таких как тонкие пакеты, и для многих других задач. Когда вам нужен широкий спектр подбора различных объектов, присоска MX станет очевидным выбором для всех ваших потребностей.
Преимущества подборщика предметов № 1:
- Энергосбережение
Превосходные характеристики вакуумного уплотнения позволяют уменьшить поток вакуума до 50%, что позволяет уменьшить расход сжатого воздуха за счет уменьшения размеров вакуумного насоса. По сравнению с обычными присосками MX существенно улучшают устойчивое развитие и энергоэффективность. - Низкий риск сморщивания
Воспользуйтесь преимуществом конструкции с низким уровнем вакуума (в идеале 30–40 -кПа / 9–12 -дюймов ртутного столба для лучшего захвата), чтобы избежать вмятин / сморщивания на поверхностях и обеспечить оптимальную возможность переработки / повторного использования упаковок, что способствует более экологичному производству упаковки. - Прочный материал –тройная конструкция по твердомеру DURAFLEX®
Присоска MX изготовлена из чрезвычайно долговечного материала DURAFLEX® компании Piab, который успешно зарекомендовал себя в более чем 750 000 циклах. Данный материал отличается эластичностью резины и превосходной износостойкостью полиуретана, обладает фантастической эластичной памятью и не оставляет следов. - Продуманная конструкция
Продуманная конструкция присоски Piab означает, что присоска MX обладает исключительными уплотнительными качествами, особенно при более низких уровнях вакуума. С помощью присоски MX также может транспортировать различные типы объектов с разной геометрией и текстурой поверхности. При работе с объектами, которые трудно захватывать, требуется до 50% меньше вакуума, при этом обеспечивается надежный и прочный захват.
Присоска MX идеально подходит для вакуумных систем небольшой емкости, таких как piCOBOT®, или для вакуумных систем с проблемами производительности, например, из-за колебаний давления сжатого воздуха или значительных изменений величины утечки в системе из-за разнообразия транспортируемого груза.
- Мягкая и сверхтонкая кромка обеспечивает исключительные возможности вакуумного уплотнения
- Прочные, но легко складывающиеся сильфоны создают большую удерживающую силу в динамических захватах с высокими ускорениями и там, где требуется компенсация уровня
- Прочная шейка создает безопасное и прочное сопряжение с различными вариантами фитингов, включая также алюминиевые зажимные фитинги