Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Новый дизайн
Новый дизайн
Новый дизайн
Новый дизайн
Новый дизайн
Новый дизайн
Номер товара: CPT

Cobot Palletizing Tool (CPT)

CPT – это компактный универсальный инструмент с увеличенным радиусом действия для паллетирования с помощью коботов. Его многозонная поверхность захвата позволяе...
Читать далее

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Особенности

  • Увеличенная производительность паллет - Захватная поверхность спроектирована таким образом, чтобы за один цикл можно было обрабатывать коробки разных размеров или несколько коробок за счет использования клапанов piSAVE® sense или технологии уменьшения расхода.
  • Максимальный радиус действия cobot – Легкая и смещенная от центра конструкция увеличивает радиус действия cobot до 100 мм.
  • Максимальная скорость обработки - встроенный интеллектуальный клапан piCOMPACT®23 обеспечивает чрезвычайно быстрое срабатывание, увеличивая производительность.
  • Высокая энергоэффективность - благодаря технологии создания вакуума COAX® снижается расход воздуха и обеспечивается надежная подъемная сила при максимальной полезной нагрузке.
  • Один EOAT вместо нескольких - для различных конфигураций, например, при замене продуктов, необходимо всего лишь заменить нижнюю присоску с поролона на присоски или наоборот.
  • Удобное в использовании программное обеспечение и интерфейсы Plug & Play, предлагаемые для UR cobots (серии E и CB), а также программное обеспечение для укладки на поддоны Rocketfarm поддерживают адаптивное планирование маршрута (программное обеспечение в комплект не входит).
  • Универсальный электрический интерфейс доступен с несколькими вариантами механического интерфейса для установки на любой другой cobot или небольшой промышленный робот в соответствии со стандартом ISO 9409-1.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить