- Решения по захвату для роботов и коботов
- Коботы и роботизированные захваты
- piCOBOT® L vacuum gripper unit
piCOBOT® L vacuum gripper unit
piCOBOT® L — это мощный вакуумный насос для максимального использования кобота/малого робота весом до 16 кг даже в суровых условиях. Он обеспечивает быстрое перемещение для высокой производительности при упаковке, укладке на поддоны, сборке деталей или обслуживании машин. Разработанный с максимально возможной гибкостью для работы с широким спектром предметов, он может быть оснащен широким спектром захватных устройств — от стандартных решений Piab или решений Custom-Line до собственных разработок.

5 продуктов