Номер товара: 0242590
3 Варианты
устройство смены инструментов piCOBOT® в сборе
Устройство смены инструментов piCOBOT® в сборе позволяет гибко менять концевые рабочие инструменты, когда один кобот или робот, оснащенный одним блоком вакуумно...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0242590
- 0242610
- 0242609
Особенности
- Подходит как для piCOBOT®, так и для piCOBOT® L.
- Смена инструмента – сохранение насосной установки – меньше вложений.
- Разработано специально для вакуума с большим отверстием, обеспечивающим высокий поток вакуума
- Оснащено рычагом для блокировки или разблокировки переходной пластины концевого рабочего инструмента, вручную или автоматически, при использовании в сочетании со стыковочной станцией piCOBOT® (приобретается отдельно).