- Решения по захвату для роботов и коботов
- Коботы и роботизированные захваты
- piCOBOT® – Вакуумное захватное устройство
piCOBOT® – Вакуумное захватное устройство
piCOBOT® — устройство вакуумного эжектора со встроенными инструментами контроля, с крупными визуальными индикаторами состояния и удобным в использовании дисплеем. Доступен с универсальным электрическим интерфейсом, а также несколькими размерами механической монтажной пластины в соответствии со стандартом ISO 9409-1, что позволяет настроить его для работы с любым коллаборативным роботом и промышленными роботами меньших размеров. Сертифицирован Universal Robots, монтируется непосредственно на руку робота UR (ISO-9409-1-50-M6). В качестве варианта монтажа вакуумной присоски непосредственно на резьбовом интерфейсе piCOBOT®, к блоку piCOBOT® можно последовательно присоединить высокопроизводительный регулируемый захват с двумя вакуумными присосками. Он оснащен программным плагином (URCaps) для портативного программируемого контроллера (подвесной пульт обучения), что значительно упрощает установку, настройку и начало работы.

4 продуктов