Номер товара: 0213007
5 Варианты
KBV 10-18 L Поперечный коннекор
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0213007
- 0213008
- 0213009
- 0213010
- 0213011
Особенности
- Мостовые зажимы для поперечного монтажа на профильную раму.
- Позволяют производить полную регулировку в двух измерениях одновременно.
Размеры DWG
Высота
10 mm
Высота
16 mm
Длина
10 mm
Длина
18 mm
Длина
16 mm
Длина
40 mm
Ширина
18 mm
Ширина
40 mm
Общее
Мин. вес
40 - 40 g
Чертежи размеров
Для выполнения этого действия требуется вход в систему. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить все преимущества piab.com.
CAD
CAD
Техническая спецификация
PDF
Сертификаты
PDF
Каталоги
PDF