Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0213018
3 Варианты

EVB 25 X Пластина углового соединения

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0213018
  • 0213019
  • 0214200

Особенности

  • Угловая пластина для устойчивости и прямоугольности.
  • Соединяет два профиля под фиксированным углом 90° или 100°.
  • Формирует жесткое содининение.
  • Примечание: включает болты и скользящие гайки.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить