Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0214182
3 Варианты

DKA 14 X Profile Extension Arm

Offsets profile connections using clamps.L models connect to L-18/10 or L-18/18.X models connects to X-50/25 or X-25/25.Allows for clearance between profile.Inc...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0214181
  • 0214182
  • 0214183

Особенности

  • Offsets profile connections using clamps.
  • L models connect to L-18/10 or L-18/18.
  • X models connects to X-50/25 or X-25/25.
  • Allows for clearance between profile.
  • Includes M5 socket head screws and channel nut.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить