Номер товара: 0214205
4 Варианты
EVG 25/100 X Straight Connector Plate
Profile is connected end to end.Can be used to brace L connectors on wide profile.Forms a rigid connection.*Note: Includes screws and channel nuts.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0214205
- 0214206
- 0214207
- 0214208