Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0214219
2 Варианты

EVW 0-90 JX 0-90 Degree Connector Plate

Joins two profiles at any angle between 0 and 90° (EVW 0-90).Joins two profiles at a 45° angle (EVW 45).Angle of profile intersection can be adjusted at any tim...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0214219
  • 0214220

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить