Номер товара: 0214766
3 Варианты
WSD M5 L-X Adjustable Angle Connector
Allows for low profile height by mounting vacuum cups directly to the frame profile.Adjustable along the frame profile and at any rotational angle.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0214766
- 0214764
- 0214765
Особенности
- Allows for low profile height by mounting vacuum cups directly to the frame profile.
- Adjustable along the frame profile and at any rotational angle.