Номер товара: 0213268
3 Варианты
AR16 x 3 Алюминиевый профиль, круглый
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0213268
- 0213269
- 0213270
Особенности
- Алюминиевые трубы состоят из специального алюминиевого сплава и могут выдерживать огромные воздействующие на них силы.
- Доступны промежуточные длины.
- Стандартная длина 2000 мм.
- Для поиска подходящих уплотнительных колпачков см. VSK25 и VSK40.
- Поверхности jобработаны / анодированы.