Номер товара: 0213047
16 Варианты
GAF 10-C-10 Рычаг с пружинным приводом
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0213047
- 0213048
- 0213049
- 0213050
- 0213051
- 0213052
- 0213053
- 0213054
- 0213055
- 0213056
- 0213057
- 0213058
- 0213059
- 0213060
- 0213061
- 0213062
Особенности
- Удлинняют и монтируют вакуумные присоски на монтажные зажимы.
- Боковые порты для быстроразъемных коннекторов пневматических шлангов.
- Подпружинены для соответствия требованиям к работе с деталями.