Номер товара: 0213063
10 Варианты
GEP 10-C-10 Рычаг с пружинным приводом
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0213063
- 0213064
- 0213065
- 0213066
- 0213067
- 0213068
- 0213069
- 0213070
- 0213071
- 0213072
Особенности
- Встроенный подпружиненный рычаг удлинняет и монтирует вакуумные присоски на монтажные зажимы.
- Торцевые порты для быстроразъемных коннекторов пневматических шлангов.
- Подпружинены для соответствия требованиям к работе с деталями.