Номер товара: 0213073
10 Варианты
GNE 10-C-10 Неповоротный подпружиненный рычаг
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0213073
- 0213074
- 0213075
- 0213076
- 0213077
- 0213078
- 0213079
- 0213080
- 0213081
- 0213082
Особенности
- Удлинняют и монтируют вакуумные присоски на монтажные зажимы.
- Торцевые порты для быстроразъемных коннекторов пневматических шлангов.
- Рекомендуемый максимальный крутящий момент составляет 50 дюйм-фунтов (5,6 Н-м) на винтах M5 при зажатии на валах. Доступны с зажимным валом (C) и резьбовым валом (M).
- Резьбовые валы включают зажимные гайки и стопорные шайбы для установки пластины.