Номер товара: 0213083
6 Варианты
GSE 10-M5-90 Рычаг захвата
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0213083
- 0213084
- 0213085
- 0213086
- 0213087
- 0213088
Особенности
- Удлинняют и монтируют вакуумные присоски на монтажные зажимы.
- Боковые порты для быстроразъемных коннекторов пневматических шлангов.
- Рекомендуемый максимальный крутящий момент составляет 50 дюйм-фунтов (5,6 Н-м) на винтах M5 при зажатии на валах.