Номер товара: 0213093
10 Варианты
GGS 10-C-10 Неповоротный подпружиненный рычаг
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0213093
- 0213094
- 0213095
- 0213096
- 0213097
- 0213098
- 0213099
- 0213100
- 0213101
- 0213102
Особенности
- Удлинняют и монтируют вакуумные присоски на монтажные зажимы.
- Боковые порты для быстроразъемных коннекторов пневматических шлангов. Верхний кронштейн регулирует угол для соответствия контуру детали.
- Подпружинены для соответствия требованиям к работе с деталями.
- Доступны с зажимным валом (C) и резьбовым валом (M).
- Резьбовые валы включают зажимные гайки и стопорные шайбы для установки пластины.