Номер товара: 0214622
2 Варианты
SLL 10-15 Spring Loaded Locator
Provides accuracy of +/- .02mm.Sized to fit your End-of-Arm Tool robot and mold.Locators can dock on existing mold locators.Custom lengths, strokes and diameter...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0214622
- 0214623
Особенности
- Provides accuracy of +/- .02mm.
- Sized to fit your End-of-Arm Tool robot and mold.
- Locators can dock on existing mold locators.
- Custom lengths, strokes and diameters available.