Номер товара: 0213046
3 Варианты
WLS 1/4 Длинный угловой коннектор
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0213046
- 0213045
- 0213044
Особенности
- Позволяют работать с малой высотой профиля, монтируя присоски напрямую на профиль.
- Перпендикулярная и параллельная регулировка на профиле.
- С помощью дополнительного порта можно подвести вакуум к еще одной присоске.