Предложения

Категории

Продукты

Содержание

KSVD25-40 Клеммные соединения - 1
Номер товара: 0213438
2 Варианты

KSVD25-40 Клеммные соединения

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • KSVD25-40 Клеммные соединения
    0213438
  • KSVD25-66 Клеммные соединения
    0213439

Особенности

  • The clamps consist of a special aluminum alloy and have a through hole.
  • The threads are formed.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить