Номер товара: 0214760
4 Варианты
WSA 10 Long Angle Clamp
Mounts components and extension arms at a 30° angle to profile surface.Adjustable parallel and perpendicular to frame profile.Use with X-Type, JX-Type, HX-Type,...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0214760
- 0214761
- 0214762
- 0214763
Особенности
- Mounts components and extension arms at a 30° angle to profile surface.
- Adjustable parallel and perpendicular to frame profile.
- Use with X-Type, JX-Type, HX-Type, and D-Type profile.