Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0214761
4 Варианты

WSA 14 Long Angle Clamp

Mounts components and extension arms at a 30° angle to profile surface.Adjustable parallel and perpendicular to frame profile.Use with X-Type, JX-Type, HX-Type,...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0214760
  • 0214761
  • 0214762
  • 0214763

Особенности

  • Mounts components and extension arms at a 30° angle to profile surface.
  • Adjustable parallel and perpendicular to frame profile.
  • Use with X-Type, JX-Type, HX-Type, and D-Type profile.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить