Номер товара: 0213393
FB-GTB6-P5211 Переключатель подсветки
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Особенности
- Подавление фона
- стандартный миниатюрный корпус с резьбовыми монтажными отверстиями M3
- 11 мм x 31 мм x 20 мм
- диапазон чувствительности, макс. 5 мм - 100 мм
- диапазон чувствительности 20 мм - 100 мм
- тип света: видимая подсветка
- коннектор M8, 3-контактный