Номер товара: 0214512
3 Варианты
L04-00-10 Union Elbow
Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubesFluid: air, waterOperating pressure range: -100kPa~1MPaRelease collar allows easy removal of tubing w...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0214512
- 0214515
- 0214516