Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0214722
2 Варианты

U06-00 Union Y

Applicable for both vacuum and positive pressure applications.Operating pressure range: -100kPa~1MPa.Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0214722
  • 0214724

Особенности

  • Applicable for both vacuum and positive pressure applications.
  • Operating pressure range: -100kPa~1MPa.
  • Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes.
  • Release collar allows easy removal of tubing without causing damage to the tube.
  • * Sold in Packs of 10

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить