Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0214789
8 Варианты

Y04-01S-10 Male Run Tee

Valid fluids in product are air or water.Operating pressure- or vacuum range is -100 kPa to approximate 1 MPa.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0214796
  • 0214789
  • 0214790
  • 0214791
  • 0214792
  • 0214793
  • 0214794
  • 0214795

Особенности

  • Valid fluids in product are air or water.
  • Operating pressure- or vacuum range is -100 kPa to approximate 1 MPa.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить