Номер товара: 0212936
9 Варианты
SWM 1 Быстросменный монтажный патрон
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0212936
- 0212937
- 0212938
- 0212939
- 0212940
- 0212941
- 0214628
- 0214630
- 0214629
Особенности
- Адаптируемы для любых роботов.
- Умеренные разовые вложения в каждого робота.
- Делает рабочие органы роботов взаимозаменяемыми.
- Сокращает время простоя при переналадке.
- Рабочий орган робота остается настроенным и выровненным.
- Встроенная пневматическая система быстрого разъединения.
- Легкие алюминиевые пластины для стандартных систем.
- К боковой части патрона возможно подключение дополнительного трубопровода для огранизации дополнительных пневматических портов для быстрого разъединения.