Номер товара: 0212957
3 Варианты
QSR 90-8 Ручная быстрая замена - на стороне робота
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0212957
- 0212958
- 0212959
Особенности
- Полуавтоматическое Устройство Смены Инструментов для точного многократного монтажа рабочего оборудования робота.
- Автоматически связывает воздушную и вакуумную линии (8/10/18).
- Транспортирует типичные для захватов роботов веса до 10/30/40 кг.
- Устройство выполнено из легкого алюминия и оснащено прочным стальным стопорным кольцом.